Provozní napětí [V] | < 250 AC/DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303) |
---|