Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 40 x 20 x 36 |
---|---|
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|