You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E10675

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

E10675

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

E10675

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 24 AC/DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 65
Mechanická data
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný