Provedení | se zesilovačem |
---|
Provozní napětí [V] | 12...40 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Připojení | Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|
konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |