Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Krytí | IP 65 |
---|
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Tvarovaný materiál | Mosaz, Niklovaný |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|