You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E10644

Propojovací kabel s konektorem

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Propojovací kabel s konektorem

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: EVC002 Srovnání produktů: E10644 / EVC002 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC/DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Rozměry [mm] 15 x 15 x 47
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4305 / 303)
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)