Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | PA 6.6 |
---|---|
Tvarovaný materiál | PA 6.6 |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný |
Připojení | Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný |