Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | ZnAl / Ni |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: ZnAl / Ni |
---|