You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E10612

Propojovací kabel s konektorem

E10612

ADOAF032ZDS0002A03

Propojovací kabel s konektorem

E10612

ADOAF032ZDS0002A03

Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Třída krytí III
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Rozměry [mm] 17 x 10 x 26
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice litý zinek
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR / PVC, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek