Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiály | PA 6.6 |
Tvarovaný materiál | PA 6.6 |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 4,5 mm; Radiačně zesítěn; 3 x 0,34 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|