Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiály | PA 6.6 |
Tvarovaný materiál | PA 6.6 |
Materiál převlečné matice | POM |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 20 m, PVC, žlutá, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: POM |
---|