Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | PUR |
---|---|
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|