You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E10507

Propojovací kabel s konektorem

E10507

ADOAH040MSS0002A03

Propojovací kabel s konektorem

E10507

ADOAH040MSS0002A03

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: EVC004 Srovnání produktů: E10507 / EVC004 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Rozměry [mm] 27 x 15 x 39
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný