Provozní napětí [V] | < 55 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Montážní závit | PG 13.5 |
---|---|
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Tvarovaný materiál | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný |
---|