Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm |
Připojení | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm |