Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení |
---|
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 578,8 |
---|---|
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 15 m, PVC, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru |
---|