Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
---|
Provozní napětí [V] | < 15 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 0,49 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 10 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiály | TPU modrá |
Tvarovaný materiál | TPU, modrá |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Kabel: 5 m, PUR / PVC, modrá, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, modrá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|