Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, anti-adhesivní povrch |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesítěn; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|