Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Materiály | TPU průhledný |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU, průhledný |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Klidové spojení |
---|