Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, PVC, černá, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR |
---|