Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiály | TPU průhledný |
Tvarovaný materiál | TPU, průhledný |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PUR, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|