You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E10142

Propojovací kabel s konektorem

E10142

ADOAH040MSS0005A03

Propojovací kabel s konektorem

E10142

ADOAH040MSS0005A03

Položka již není dostupná - archívní záznam
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Rozměry [mm] 27 x 15 x 39
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný