Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | PUR |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: PUR |
---|