Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Provozní napětí [V] | < 600 AC/DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...100 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Hmotnost [g] | 45,36 |
---|---|
Montážní závit | 1/2" NPT |
Materiály | Hliník Eloxováno |
Tvarovaný materiál | Hliník, Eloxováno |
Obsah balení | 1 ks |
---|
, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: Hliník, Eloxováno; Kontakty: Pozlaceno |
---|