Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrické provedení | NPN |
---|
Okolní teplota [°C] | -30...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Rozměry [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | PA |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...0,5 mm²; Průchodka: PG 7 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA |
---|