Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrické provedení | NPN |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...0,75 mm²; Průchodka: PG 7 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný |
---|