You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E10090

Svorkovatelný konektor

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Svorkovatelný konektor

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E11510 Srovnání produktů: E10090 / E11510 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...80
Krytí IP 65
Mechanická data
Rozměry [mm] 20 x 34 x 32
Materiály PA
Tvarovaný materiál PA
Materiál převlečné matice PA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
přípojové svorky: ...0,5 mm²; Průchodka: PG 7
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA