Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrické provedení | NPN |
---|
Okolní teplota [°C] | -30...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Rozměry [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | PA |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: PG 9 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x Ø 28 mm, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA |
---|