Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrické provedení | NPN |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný |
---|