Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Aplikace | jednoduché vyhodnocení rotačního a lineárního pohybu s ohledem na nedosažení požadovaných otáček; blokování |
---|
Jmenovité napětí AC [V] | 20...250 |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 20...250 |
Odolnost proti přepólování | ne |
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 6,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 6 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ne |
Nastavovací rozsah [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 10 |
Přemostění rozběhu [s] | 12 |
---|---|
Max. impulzní frekvence [Imp/min] | 4000 |
Nastavení spínacího bodu | Víceotáčkový potenciomert |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
---|---|
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | Mosaz speciálně potažená; PBT |
Utahovací moment [Nm] | 50 |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
---|
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|