You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. DD0106

Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Pouzdro pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm] 75 x 55 x 110
Oblast nasazení
Aplikace univerzální vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na překročení a nedosažení rychlosti; hlídání rychlosti otáček
Elektrická data
Jmenovité napětí AC [V] < 230
Jmenovité napětí DC [V] 24
Jmenovitá tolerance napětí [%] 10
Jmenovitá tolerance napětí 2 [%] 10
Jmenovitá tolerance napětí [Hz] 50...60
Dodatečná energie pro senzory DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet relé výstupů: 2
Výstupy
Počet relé výstupů 2
Zatižitelnost kontaktů 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [Imp/min] 100...1000
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] 5
Opakovatelnost [% z Sr] 1
Reakční doby
Přemostění rozběhu [s] 0,5...15
Software / programování
Nastavení spínacího bodu jemné nastavení v rozsahu - potenciometrem
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...70
Krytí IP 40
Druh ochrany svorkovnice IP 20
Mechanická data
Pouzdro pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm] 75 x 55 x 110
Materiály Plast
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, červená