Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
---|---|
Rozměry [mm] | 75 x 100 x 110 |
Aplikace | vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na dosažení minimální rychlosti otáček v zařízení; odstředivky; agitátory |
---|
Jmenovité napětí AC [V] | < 230 |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 24 |
Jmenovitá tolerance napětí [%] | 10 |
Jmenovitá tolerance napětí 2 [%] | 10 |
Jmenovitá tolerance napětí [Hz] | 50...60 |
Dodatečná energie pro senzory DC [V] | 24 |
Počet vstupů a výstupů | Počet relé výstupů: 3 |
---|
Počet relé výstupů | 3 |
---|---|
Zatižitelnost kontaktů | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Nastavovací rozsah [Imp/min] | 50...500 |
---|
Hystereze [% z Sr] | < 5 |
---|---|
Opakovatelnost [% z Sr] | < 5 |
Okolní teplota [°C] | 0...55 |
---|---|
Krytí | IP 40 |
Druh ochrany svorkovnice | IP 20 |
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
---|---|
Rozměry [mm] | 75 x 100 x 110 |
Materiály | Plast |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
---|
Připojení | svorkovnice: ...2,5 mm² |
---|