Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|
Celkový počet vstupů a výstupů | 64 |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 32; Počet analogových vstupů: 16; Počet frekvenčních vstupů: 16; Počet odporových vstupů: 6; Po digitálních výstupů: 32; Počet analogových výstupů: 2 |
Počet frekvenčních vstupů | 16 |
---|---|
Počet odporových vstupů | 6 |
Počet digitálních vstupů | 32 |
Počet analogových vstupů | 16 |
Analogový vstup (proud) [mA] | 0...20 |
Analogový vstup (napětí) [V] | 0...32 |
Po digitálních výstupů | 32 |
---|---|
Počet analogových výstupů | 2 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0,2...10 |
Počet PWM výstupů | 28 |
Počet PWM-I výstupů | 18 |
Počet výstupů s H-bridge | 2 |
Parametrizační možnost | vstupní / výstupní funkce |
---|---|
PLC funkce podle IEC 61131-3 | ano |
Počet rozhraní CAN | 5 |
---|---|
Počet rozhraní R232 | 1 |
Počet rozhraní USB | 1 |
Hmotnost [g] | 1774,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 153 x 43 x 277 |
Obsah balení | 1 ks |
---|