Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Dodatečné napájení [V] | 24 DC |
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Zatižitelnost kontaktů | < 2 A |
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 67; (v závislosti na použití horní části: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i adresování | Adresovací zdířka |
---|
Způsob montáže | Montáž na lištu a na panel |
---|---|
Rozměry [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiály | PBT; nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
kontaktní piny v horní části modulu : |