Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 280 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 6 |
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Počet relé výstupů: 4 |
---|
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 18...30 |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 200 |
Vstupní proud High [mA] | > 3 |
Vstupní proud Low [mA] | < 1,5 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 10 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Rozsah napětí DC [V] | 24 |
Rozsah napětí AC [V] | 240 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 2500 |
Počet relé výstupů | 4 |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...50 |
---|---|
Krytí | IP 20 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | 0 |
AS-i certifikát | 11601 |
Způsob montáže | Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě |
---|---|
Rozměry [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Materiály | PA; PVC |
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | COMBICON: |
---|