Aplikace | instalace |
---|
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 30 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Počet digitálních vstupů | 4; (obousměrný) |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | podle PELV |
Napěťové napájení [V] | 20...30; (napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 200 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Po digitálních výstupů | 4 |
Obvod | PNP |
Rozsah napětí DC [V] | 20...30; (podle PELV; přes plochý kabel; napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 2000 |
Odolné proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i Verze | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | možnost IR-adresace | ||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ne | ||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | ||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0.E | ||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Způsob montáže | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel |
---|---|
Rozměry [mm] | 60 x 152 x 24 |
Materiály | PUR |
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: M12; kódování: A |