Aplikace | instalace |
---|
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 142 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Počet digitálních vstupů | 2 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 20...30 |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 100 |
Vstupní proud High [mA] | > 5 |
Vstupní proud Low [mA] | < 1,5 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 10 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Po digitálních výstupů | 2 |
Obvod | PNP |
Rozsah napětí DC [V] | 10...30; (podle PELV; pomocí kulatého kabelu) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 2000 |
Odolné proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i profil | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigurace [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i certifikát | 05801 | |||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Materiály | PUR |
---|
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Připojení | ; kódování: A |