Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | AS-i |
---|
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i profil | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | F |
AS-i certifikát | 14401 |
Materiály | čelní panel: Hliník |
---|
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |