You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. AC2350

AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AC2350

Push-button modul 8I/8O

AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AC2350

Push-button modul 8I/8O

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: AC2351 Srovnání produktů: AC2350 / AC2351 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • asi
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA] < 150
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení AS-i
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Krytí IP 00
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50295
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i profil S-7.F
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] F
AS-i certifikát 14401
Mechanická data
Materiály čelní panel: Hliník
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Tlakový stahovák víka:, E70206
Upozornění
Upozornění
Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku.
Pouzdro a tlačítka lze označit štítkem.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
COMBICON: