Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 55 |
Elektrické provedení | AS-i |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigurace [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i certifikát | 04501 | |||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Způsob montáže | AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části |
---|---|
Materiály | PBT |
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG: | |
konektorové provedení: M12; kódování: A |