Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 2; Počet pneumatických výstupů: 2 |
---|
Počet digitálních vstupů | 2 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 20...30 |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 100 |
Vstupní proud High [mA] | > 3 |
Vstupní proud Low [mA] | < 1,5 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 10 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Počet pneumatických výstupů | 2 |
Okolní teplota [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigurace [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID code [hex] | F | ||||||||||
AS-i certifikát | 10501 | ||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Způsob montáže | šroubová montáž | |
---|---|---|
Materiály | PBT | |
Pneumatický systém | 2 x 3 / 2cestné sedlové ventily | |
Rozsah provozního tlaku [bar] | 2...8 | |
Rozsah provozního tlaku [MPa] | 0,2...0,8 | |
Poznámka k rozsahu pracovního tlaku |
|
|
Průtok vzduchu při 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Průtok vzduchu při 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Požadavky na tlakový vzduchu | filtrovaný (5 µm); mazáno (ISO-VG10) nebo není mazáno | |
Trubková armatura | Legris LF 3000/8 | |
Výfuk | odvětrání s integrovaným filtrem |
Zobrazení |
|
---|
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG: | |
konektorové provedení: M12; kódování: A |