Aplikace | instalace |
---|
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 55 |
Napájení senzoru | AS-i |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i Verze | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozšířený adresovací mód | ne | |||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i certifikát | 04801 | |||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Hmotnost [g] | 97 |
---|---|
Způsob montáže | AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části |
Materiály | PBT |
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG: |