Aplikace | decentralizovaný kontroler; PROFIBUS DP brána |
---|
Provozní napětí [V] | 24 DC |
---|---|
Třída izolace [V] | 500 |
Proudový odběr [mA] | < 500 |
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 10 |
Max. příkon [VA] | 10 |
Počet modulů AS-i Master | 2 |
Elektrické oddělení | ano |
Komunikační rozhraní | RS232; PROFIBUS |
---|
Standard přenosu | EN 50170 |
---|---|
Přenosová rychlost | 12 MBaud |
Protokol | Profibus DP |
Přenosová rychlost | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Typ konektoru | RJ11 | |
Poznámka o rozhraních |
|
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95 |
Krytí | IP 20 |
AS-i Verze | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i master | M3 |
Hmotnost [g] | 558 |
---|---|
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
Materiály | Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Upozornění | Náhradní jednotky pro Krones systémy lze zakoupit přímo ze společnosti Krones.; tato jednotka není přímo kompatibilní. | ||
Obsah balení | 1 ks |