1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech
  5. Propojovací kabel se zástrčkou

Propojovací kabely se zástrčkou pro použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech

  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení chrání matici proti rázům a vibracím
  • Dobře viditelné LED diody i při silném osvětlení
  • Vysoká odolnost materiálů k olejům a mazivům


Cable plugs

Cable plugs are frequently used for connecting sensors and actuators with connection terminals to splitter boxes or modules in automation technology.
Even when fastened by hand, a perfect lasting seal of splitter and module connections is guaranteed. They offer high protection against moisture ingress and high material resistance to aggressive liquids.
The cable plugs of the ecolink EVC series are resistant to oils and lubricants, making them ideal for use in machine tools and the metalworking industry.