1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu
  5. Propojovací kabel se zástrčkou

Propojovací kabely se zástrčkou pro použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu

  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Dobře viditelné LED diody i při silném osvětlení
  • Široký rozsah provozní teploty


Cable plugs

Cable plugs are frequently used for connecting sensors and actuators with connection terminals to splitter boxes or modules in automation technology.
Even when fastened by hand, a perfect lasting seal of splitter and module connections is guaranteed. They offer high protection against moisture ingress and high material resistance to aggressive liquids.
The plugs of the EVT ecolink series are particularly suited for hygienic and wet areas. They are resistant to frequent high-pressure cleaning with aggressive cleaning agents. Thanks to their wide temperature range and their insensitivity to fast temperature changes the plugs are particularly suited for use in the food and beverage industry.