1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. Senzory pro mobilní stroje
  5. Analogové kamery

Senzory pro mobilní stroje - Analogové kamery

  • Univerzální použití díky analogovému video výstupu
  • Zapouzdřené hliníkové pouzdro odolné proti povětrnostním vlivům
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Vyhřívání čoček
  • EG schválení typu e4


Senzory pro mobilní stroje - Analogové kamery

O3M 3D senzor pro mobilní aplikace trojrozměrně zachycuje okolí mobilního stroje. Díky patentovanému principu měření průběhové doby světla (PMD), mohou být v detekční zóně určeny vzdálenosti k různým objektům. 3D senzorový systém se skládá z infračervené systémové osvětlovací jednotky a odpovídajícího 3D senzoru.
Díky vynikající odolnosti proti vibracím je senzor vhodný pro použití v mobilních strojích. O3M lze použít na zemědělských strojích pro automatickou detekci řádku a navádění po přímce. Při instalaci na stavební stroje a komunální vozidla lze senzor použít pro předcházení kolizím. 3D senzor také poskytuje mnoho možností pro sledování okolí, např. při použití na zařízení pro vrtání.