1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Identifikační systémy
  4. RFID UHF
  5. Čtečky

RFID UHF - Čtečky

  • UHF čtecí/zapisovací zařízení se externími anténními svorkami
  • Antény pro každou aplikaci: velmi krátký, krátký, střední a široký dosah
  • Výkonné rozhraní Ethernet pro přenos dat
  • Podpora “Dense reading” módu
  • Pro použití v řízení toku materiálu, intralogistice a dopravníkové technice


Readers

The UHF evaluation unit controls the data exchange to the RFID antennas or the sensor/actuator level, communicates with the higher control level and allows device configuration via a web server. The unit has four channels for the connection of field devices and four additional inputs and outputs. Different versions are offered for use within and outside Europe.
The evaluation unit is used in production, intralogistics and conveying.
The UHF evaluation unit transmits the data to the PLC via Ethernet IP or Ethernet TCP/IP.