1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link procesní senzory
  5. Převodníky měřícího signálu pro teplotní senzory

IO-Link - Teplotní senzory

  • Automatické rozpoznání typu připojeného senzoru
  • Pro vyhodnocení signálu teplotních senzorů a odporových teploměrů
  • Zjednodušení montáže a snížení zdrojů chyb ve srovnání s převodníky
  • Přesný analogový výstup a uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link
  • Plné zalití a robustní propojovací technika pro vysokou odolnost proti vibracím.


Teplotní převodník

Teplotní převodník je převodník měřeného signálu pro teplotní senzory a odporové teploměry. Ve spojení s teplotním senzorem řady TT nebo TM nebo šroubovacím senzorem řady TS kontroluje teplotu kapalin a plynů v nádobách a potrubí na povrchu pouzdra.
Díky teplotnímu převodníku TP se výrazně snižuje složitost zapojení a instalace ve srovnání s běžnými hlavicemi nebo DIN lištou. Díky použití standardizovaných konektorů M12 běžné zdroje chyb, jako je špatné zapojení teplotních senzorů pomocí kabelových svorek, jsou eliminovány.
Kompaktní pouzdro zajišťuje flexibilní montáž i v místech s omezeným prostorem.
Senzor lze konfigurovat přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivaci parametrů.