1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link procesní senzory
  5. Kompaktní senzory proudění v pouzdře z nerezové oceli

IO-Link - Kompaktní senzory proudění v pouzdře z nerezové oceli

  • Spolehlivé sledování kapalin a plynů v potrubí
  • Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
  • Snadné nastavení spínacích bodů pro rychlé uvedení do provozu
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Sloupcové LED-diody pro indikaci spínacího bodu a průtoku


Kompaktní senzory proudění v pouzdře z nerezové oceli

Senzory proudění řady SI5 mohou sloužit jako monitory kapalných a plynných médií v potrubí. Díky širokému výběru procesních adaptérů mohou být senzory použity ve všech průmyslových aplikacích. Často se používají v chladicích okruzích, např. v ocelárnách, automobilovém průmyslu a výrobě skla. Další oblasti nasazení jsou vodohospodářství a čistící procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robustní pouzdro z nerezové oceli zajišťuje vysokou spolehlivost dokonce i v náročných podmínkách.
Rozsah průtoku a spínací body se nastavují pomocí programovacího tlačítka na přístroji. Barevný LED displej zobrazuje jmenovitý rozsah průtoku a bod spínání.
Elektronické blokování nastavení předchází nechtěnému přenastavení. Možnost obnovení továrního nastavení poskytuje další zabezpečení.