You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  5. Plochý kabel

Příslušenství pro AS-Interface - Ploché kabely

  • Varianty pro přenos signálu a elektrické napájení
  • Připojení komponentů pomocí nacvakávací technologie s posuvným/otočným mechanismem
  • Speciální forma ochrany proti přepolování
  • Speciální materiál kabelu pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu

Příslušenství pro AS-Interface - Ploché kabely


Flat cables

The AS-i flat cable is an essential component of the quick connection concept, in which all components are connected via two poles by means of the insulation displacement technology. Thanks to their special shape, AS-i flat cables are protected against reverse polarity. The cables are available in yellow for AS-i, in black for an additional 24 V supply voltage, and in red for 230 V AC. The offered cable materials are EPDM, PUR and TPE. There are food-grade materials available for use in the food and beverage sector.